Yerel tuş takımı CBG22A teknik bilgileri

Yerel tuş takımı CBG22A

Parça numarası

28277554

Ortam sıcaklığı

-10  –  60 °C

Koruma sınıfı

IP40, EN 60529 uyarınca

Güç tüketimi

1.4 W

Boyutlar mm (G × Y × D)

65 × 110 × 20

Ekran boyutu mm (G × Y)

49 × 37

Çapraz ekran boyu

61 mm (2.4")

Ekran çözünürlüğü piksel (G × Y)

320 × 240

Ekran tipi

Renkli ekran

Mühendislik arabirimi

USB-2.0 Mini B, dişi

Arabirim bağlantısı

D-Sub 9 pin, dişi

Mekanik mukavemet

3M5, Alman Standartları Enstitüsü EN 60721-3-3 uyarınca: 1995

5M1, Alman Standartları Enstitüsü EN 60721-3-5 uyarınca: 1997