Technické údaje lokálního ovládacího zařízení CBG22A
Lokální ovládací zařízení CBG22A | |
|---|---|
Objednací číslo | 28277554 |
Teplota okolí | -10–60 °C |
Stupeň ochrany IP | IP40 podle EN 60529 |
Příkon | 1.4 W |
Rozměry v mm (š × v × h) | 65 × 110 × 20 |
Velikost obrazovky v mm (š x v) | 49 × 37 |
Úhlopříčka obrazovky | 61 mm (2.4") |
Rozlišení obrazovky v pixelech (š x v) | 320 × 240 |
Typ obrazovky | barevný displej |
Průmyslové rozhraní | USB-2.0-mini-B, samičí |
Připojení rozhraní | Sub D 9pólové, samičí |
Mechanická pevnost | 3M5 podle DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 podle DIN EN 60721-3-5: 1997 |