Dane techniczne lokalnego panelu sterowania CBG22A

Lokalny panel sterowania CBG22A

Numer katalogowy

28277554

Temperatura otoczenia

-10°C – 60°C

Stopień ochrony

IP40 wg normy EN 60529

Pobór mocy

1.4 W

Wymiary w mm (szer. × wys. × głęb.)

65 × 110 × 20

Wymiary ekranu w mm (szer. × wys.)

49 × 37

Przekątna ekranu

61 mm (2.4")

Rozdzielczość ekranu w pikselach (szer. × wys.)

320 × 240

Typ ekranu

Kolorowy wyświetlacz

Złącze do programowania

Mini USB 2.0 B, żeńskie

Złącze przyłączeniowe

D-Sub, 9-pinowe, żeńskie

Trwałość mechaniczna

3M5 zgodnie z DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 zgodnie z DIN EN 60721-3-5: 1997