현장 조작판 CBG22A 기술 데이터
현장 조작판 CBG22A | |
|---|---|
부품번호 | 28277554 |
주변 온도 | -10 ~ 60 °C |
보호등급 | EN 60529에 따른 IP40 |
소비전력 | 1.4 W |
치수 (mm) (W × H × D) | 65 × 110 × 20 |
화면 크기 (mm) (W × H) | 49 × 37 |
화면 대각선 치수 | 61 mm (2.4") |
화면 해상도 (Pixel) (W × H) | 320 × 240 |
화면 타입 | 컬러 디스플레이 |
엔지니어링 인터페이스 | USB 2.0 Mini B, female |
연결 인터페이스 | D-Sub 9핀, female |
기계적 강도 | DIN EN 60721-3-3에 따른 3M5: 1995 DIN EN 60721-3-5에 따른 5M1: 1997 |