Tekniska data för manöverenheten CBG22A
Manöverenhet CBG22A | |
|---|---|
Artikelnummer | 28277554 |
Omgivningstemperatur | -10 till 60 °C |
Kapslingsklass | IP40 enligt EN 60529 |
Effektförbrukning | 1.4 W |
Mått i mm (B ×H ×D) | 65 × 110 × 20 |
Bildskärmens storlek i mm (B × H) | 49 × 37 |
Bildskärmens diagonallängd | 61 mm (2.4") |
Bildskärmens upplösning i pixlar (B × H) | 320 × 240 |
Typ av bildskärm | Färgdisplay |
Teknikgränssnitt | USB 2.0 mini-B, female |
Anslutningsgränssnitt | D-sub 9-poligt, female |
Mekanisk hållfasthet | 3M5 enligt EN 60721-3-3: 1995 5M1 enligt EN 60721-3-5: 1997 |