Tekniske data for lokal betjeningsenhed CBG22A

Lokal betjeningsenhed CBG22A

Varenummer

28277554

Omgivelsestemperatur

-10  –  60 °C

IP-kapslingsklasse

IP40 iht. EN 60529

Effektforbrug

1.4 W

Mål i mm (B × H × D)

65 × 110 × 20

Skærmstørrelse i mm (B × H)

49 × 37

Skærmdiagonal

61 mm (2.4")

Skærmopløsning i pixel (B × H)

320 × 240

Skærmtype

Farvedisplay

Engineering-interface

USB-2.0-Mini-B, female

Tilslutningsinterface

D-Sub, 9-polet, female

Mekanisk styrke

3M5 iht. DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 iht. DIN EN 60721-3-5: 1997