A CBG22A helyi kezelőkészülék műszaki adatai
CBG22A helyi kezelőkészülék | |
|---|---|
Cikkszám | 28277554 |
Környezeti hőmérséklet | -10 – 60 °C |
Védettségi fokozat | IP40 az EN 60529 szerint |
Teljesítményfelvétel | 1.4 W |
Méretek mm-ben (sz × ma × mé) | 65 × 110 × 20 |
Képernyőméret mm-ben (sz × ma) | 49 × 37 |
Képátló | 61 mm (2.4") |
Képernyőfelbontás pixelben (sz × ma) | 320 × 240 |
Képernyőtípus | Színes kijelző |
Mérnöki interfész | USB-2.0-Mini-B, anya |
Csatlakozóinterfész | D-Sub, 9 pólusú, anya |
Mechanikai szilárdság | 3M5, DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1, a DIN EN 60721-3-5 szabvány szerint: 1997 |