Configurar palavras de comando
Configurar as palavras de comando da seguinte forma:
- Foi estabelecida uma conexão de engenharia com o conversor.
- A colocação em operação do conversor foi realizada com êxito.
- Iniciar o MOVISUITE®.
- Mudar para o modo Avançado.
- Na árvore de parâmetros do conversor, selecionar Funções > Valores nominais > Modo de controle indireto CBG22A.
- Atribuir as palavras de dados de saída de processo [2] desejadas do conversor às palavras de comando 1 – 3 do modo de controle indireto.