Configuration des mots de commande
Configurer les mots de commande comme suit.
- Une liaison d'ingénierie est établie avec le variateur de vitesse.
- La mise en service du variateur de vitesse a été réalisée correctement.
- Démarrer le logiciel MOVISUITE®.
- Passer en mode Advanced.
- Dans l'arborescence paramètres du variateur de vitesse, sélectionner Fonctions > Consignes > CBG22A Mode pilotage indirect.
- Affecter les mots de données sortie process [2] souhaités du variateur de vitesse aux mots de commande 1 à 3 du mode pilotage indirect.