Configuration des mots d'état
Configurer les mots d'état comme suit.
- Une liaison d'ingénierie est établie avec le variateur de vitesse.
- La mise en service du variateur de vitesse a été réalisée correctement.
- Démarrer le logiciel MOVISUITE®.
- Dans l'arborescence paramètres du variateur de vitesse, sélectionner Fonctions > Valeurs réelles > Données PE [1].
- Affecter les mots d'état [0] et [1] du mode pilotage indirect aux mots de données entrée process [2] correspondants du variateur de vitesse.