Statuswoorden configureren
Configureer de statuswoorden als volgt:
- Er is een engineering-verbinding met de regelaar tot stand gebracht.
- De regelaar is succesvol in bedrijf gesteld.
- Start MOVISUITE®.
- Selecteer de parameterboom van de regelaar Functies > Actuele waarden > Procesingangsdata [1].
- Wijs de bijbehorende procesingangsdatawoorden [2] van de regelaar toe aan de statuswoorden [0] en [1] van de indirecte besturingsmodus.