Besturingswoorden configureren

Configureer de besturingswoorden als volgt:

  • Er is een engineering-verbinding met de regelaar tot stand gebracht.
  • De regelaar is succesvol in bedrijf gesteld.
  1. Start MOVISUITE®.
  2. Schakel om naar de Advanced-modus.
  3. Selecteer in de parameterboom van de regelaar Functies > Setpoints > CBG22A Indirecte besturingsmodus.
  4. Wijs de besturingswoorden 1 – 3 van de indirecte besturingsmodus toe aan de gewenste procesuitgangsdatawoorden [2] van de regelaar.