Konfiguracja słów sterujących

Słowa sterujące są konfigurowane w następujący sposób:

  • Jest nawiązane połączenie z falownikiem.
  • Uruchomienie falownika zostało pomyślnie przeprowadzone.
  1. Uruchomić MOVISUITE®.
  2. Przejść do trybu zaawansowanego.
  3. Wybrać w drzewie parametrów falownika Funkcje > Wartości zadane > CBG22A Tryb sterowania pośredniego.
  4. Przyporządkować słowa sterujące 1-3 trybu sterowania pośredniego do słów wyjściowych danych procesowych [2] falownika.