Configurar palabras de control
Configure las palabras de control del siguiente modo:
- Se establece una conexión de ingeniería con el variador.
- La puesta en marcha del variador se ha efectuado correctamente.
- Inicie MOVISUITE®.
- Cambie al modo Advanced.
- En el árbol de parámetros del variador, seleccione Funciones > Setpoints (Consignas) > CBG22A Indirect control mode (Modo de control indirecto).
- Asigne a las palabras de control 1 – 3 del modo de control indirecto las palabras de datos de salida de proceso [2] que desee del variador.