Configurar palabras de estado

Configure las palabras de estado del siguiente modo:

  • Se establece una conexión de ingeniería con el variador.
  • La puesta en marcha del variador se ha efectuado correctamente.
  1. Inicie MOVISUITE®.
  2. En el árbol de parámetros del variador, seleccione Functions (Funciones) > Actual values (Valores reales) > PI data (Datos EP) [1].
  3. Asigne a las palabras de datos de entrada de proceso [2] del variador las palabras de estado [0] y [1] del modo de control indirecto.