Configurar palavras de estado

Configurar as palavras de estado da seguinte forma:

  • Foi estabelecida uma conexão de engenharia com o conversor.
  • A colocação em operação do conversor foi realizada com êxito.
  1. Iniciar o MOVISUITE®.
  2. Na árvore de parâmetros do conversor, selecionar Funções > Valores atuais > Dados de entrada de processo [1].
  3. Atribuir as palavras de estado [0] e [1] do modo de controle indireto às palavras de dados de entrada de processo correspondentes [2] do conversor.