电子设备数据 – 信号端子

 

端子说明

技术规范

概述

规格

 

符合IEC 61131-2

电源电压

连接

X5

DC 24 V -10 %,+20 %,符合EN 61131

连接触点

Cu导电轨2 × 5 mm²,M4螺栓连接

数字量输入端

占用

X21:1

DC 24V辅助电压输出端

X21:2

DI03:可自由编程

X21:3 ~ 4

保留

输入/输出循环周期

 

1 ms

数量

 

1

反应时间

 

100 μs + 循环周期

连接触点

 

插接头

1条导线:0.14 ~ 1.5 mm²

占用

X20:1

DC 24V辅助电压输出端,最大50 mA

X20:8 ~ 10

DI02:可自由编程或者由MOVIKIT®占用

DI01:可自由编程或者由MOVIKIT®占用

DI00:已被“输出级放行”预占用。

X20:11

GND

输入/输出循环周期

 

1 ms

数量

 

3

反应时间

 

100 μs + 循环周期

连接触点

 

插接头

1条导线:0.14 ~ 1.5 mm²

数字量输出端

输入/输出循环周期

 

1 ms

数量

 

5

反应时间

 

175 μs + 循环周期

输出电流

 

I最大 = 50 mA

短路保护

 

占用

X20:2 ~ 3

DOR-C:继电器触点

DOR-NO:常开触点

Imax = 2 A

U最大 = 30 V

P最大 = 60 W

X20:4 ~ 7

DO00:可自由编程或者由MOVIKIT®占用

DO01:可自由编程或者由MOVIKIT®占用

DO02:可自由编程或者由MOVIKIT®占用

DO03:预留

X20:11

GND

连接触点

 

插接头

1条导线:0.14 ~ 1.5 mm²

用于外部蓄能器的信号接口

 

X33:1

DC 24V辅助电压输出端

 

X33:2

DC 5V辅助电压输出端I最大 = 800 mA

 

X33:3

0 ~ 5 V 模拟量输入端

 

X33:4 ~ 5

0 ~ 5 V 数字量输入端

 

X33:6 ~ 7

为CAN预留

 

X33:8

GND

连接触点

 

插接头

1条导线:0.14 ~ 1.5 mm²