Dados do sistema eletrônico – Bornes de sinal

 

Designação dos bornes

Especificação

Informação geral

Versão

 

Conforme IEC 61131-2

Tensão de alimentação

Conexão

X5

24 VCC -10%, +20% de acordo com EN 61131

Contatos de conexão

Trilhos de cobre 2 × 5 mm², tampa roscada M4

Entradas digitais

Atribuição

X21:1

Saída de tensão auxiliar 24 VCC

X21: 2

DI03: livremente programável

X21: 3 – 4

Reservado

Duração do ciclo E/S

 

1 ms

Quantidade

 

1

Tempo de resposta

 

100 μs + duração do ciclo

Contatos de conexão

 

Conector

1 fio: 0.14 – 1.5 mm²

Atribuição

X20: 1

Saída de tensão auxiliar 24 VCC, máximo 50 mA

X20: 8 – 10

DI02: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

DI01: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

DI00: pré-atribuído com "liberação de estágio de saída".

X20: 11

GND

Duração do ciclo E/S

 

1 ms

Quantidade

 

3

Tempo de resposta

 

100 μs + duração do ciclo

Contatos de conexão

 

Conector

1 fio: 0.14 – 1.5 mm²

Saídas digitais

Duração do ciclo E/S

 

1 ms

Quantidade

 

5

Tempo de resposta

 

175 μs + duração do ciclo

Corrente de saída

 

Imax = 50 mA

Proteção contra curto-circuito

 

Sim

Atribuição

X20: 2 – 3

DOR-C: contato à relé

DOR-NO: contato normalmente aberto

Imax = 2 A

Umax = 30 V

Pmáx = 60 W

X20: 4 – 7

DO00: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

DO01: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

DO02: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

DO03: reservado

X20: 11

GND

Contatos de conexão

 

Conector

1 fio: 0.14 – 1.5 mm²

Interface de sinal para acumulador externo de energia

 

X33: 1

Saída de tensão auxiliar 24 VCC

 

X33: 2

Saída de tensão auxiliar 5 VCC Imax = 800 mA

 

X33: 3

Entrada analógica 0 – 5 V

 

X33: 4 – 5

Entrada digital 0 – 5 V

 

X33: 6 – 7

reservado para CAN

 

X33: 8

GND

Contatos de conexão

 

Conector

1 fio: 0.14 – 1.5 mm²