Elektronikdaten - Signalklemmen
| Klemmenbezeichnung | Spezifikation |
|---|---|---|
Allgemein | ||
Ausführung |
| gemäß IEC 61131-2 |
Versorgungsspannung | ||
Anschluss | X5 | DC 24 V -10 %, +20 % gemäß EN 61131 |
Anschlusskontakte | Cu-Schienen 2 × 5 mm², M4-Verschraubung | |
Digitaleingänge | ||
Belegung | X21:1 | DC-24-V-Hilfsspannungsausgang |
X21: 2 | DI03: frei programmierbar | |
X21: 3 – 4 | reserviert | |
Zykluszeit E/A |
| 1 ms |
Anzahl |
| 1 |
Reaktionszeit |
| 100 μs + Zykluszeit |
Anschlusskontakte |
| Steckverbinder 1 Ader: 0.14 – 1.5 mm² |
Belegung | X20: 1 | DC-24-V-Hilfsspannungsausgang, maximal 50 mA |
X20: 8 – 10 | DI02: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® DI01: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® DI00: vorbelegt mit "Endstufenfreigabe". | |
X20: 11 | GND | |
Zykluszeit E/A |
| 1 ms |
Anzahl |
| 3 |
Reaktionszeit |
| 100 μs + Zykluszeit |
Anschlusskontakte |
| Steckverbinder 1 Ader: 0.14 – 1.5 mm² |
Digitalausgänge | ||
Zykluszeit E/A |
| 1 ms |
Anzahl |
| 5 |
Reaktionszeit |
| 175 μs + Zykluszeit |
Ausgangsstrom |
| Imax = 50 mA |
Kurzschluss-Schutz |
| Ja |
Belegung | X20: 2 – 3 | DOR-C: Relaiskontakt DOR-NO: Schließerkontakt Imax = 2 A Umax = 30 V Pmax = 60 W |
X20: 4 – 7 | DO00: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® DO01: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® DO02: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® DO03: reserviert | |
X20: 11 | GND | |
Anschlusskontakte |
| Steckverbinder 1 Ader: 0.14 – 1.5 mm² |
Signalschnittstelle für externe Energiespeicher | ||
| X33: 1 | DC-24-V-Hilfsspannungsausgang |
| X33: 2 | DC-5-V-Hilfsspannungsausgang Imax = 800 mA |
| X33: 3 | 0 – 5 V Analogeingang |
| X33: 4 – 5 | 0 – 5 V Digitaleingang |
| X33: 6 – 7 | reserviert für CAN |
| X33: 8 | GND |
Anschlusskontakte |
| Steckverbinder 1 Ader: 0.14 – 1.5 mm² |