Leistungsdaten
DC/DC-Wandlermodul | MDE90A-0750-500-X-S00 |
|---|---|
Eingang (Zwischenkreis) |
|
Zwischenkreisnennspannung UNZK | DC 560 V |
Stellbarer Bereich | 0 – 800 V |
Maximalspannung | 1000 V |
Zwischenkreisnennstrom DC INZK | 75 A |
Maximaler Zwischenkreisstrom DC IZK max | 120 A für 60 s |
Spannungsverhältnis | beliebig, 4-Quadranten-Betrieb |
Anschluss | Cu-Schiene, Schraube M6 × 16 |
Anschluss PE | Schraube M6 × 16, max. 35 mm2 |
Ausgang (Speicheranschluss) | |
Betriebsspannungsbereich | DC 0 V – 800 V |
Maximale Spannung | DC 1000 V |
Nennstrom DC IN | 75 A |
Maximaler Strom DC Imax | 120 A für 60 s |
Anschluss | Schraube M6 × 16, max. 35 mm2 |
Anschluss PE | Schraube M6 × 16, max. 35 mm2 |
Betriebsart "Wechsellast" | |
I1 = Überlast I2 = Erholzeit | 160 % IN für 60 s 50 % IN für 120 s |
Allgemein | |
Nennverlustleistung 24 V | 15 W |
Nennverlustleistung Leistungsteil | 300 W |
Wirkungsgrad | > 99 % |
Zwischenkreiskapazität | 105 μF |
Masse | 14 kg |
Abmessungen | |
Breite | 150 mm |
Höhe | 473 mm |
Tiefe | 265 mm |