Vermogensgegevens
DC/DC-omvormermodule | MDE90A-0750-500-X-S00 |
|---|---|
Ingang (tussenkring) |
|
Nominale tussenkringspanning UNTK | 560 V DC |
Instelbaar bereik | 0 – 800 V |
Maximumspanning | 1000 V |
Nominale tussenkringstroom DC INTK | 75 A |
Maximale tussenkringstroom DC ITK max | 120 A gedurende 60 s |
Spanningsverhouding | willekeurig, 4-kwadrantbedrijf |
Aansluiting | Cu-rail, schroef M6 x 16 |
Aansluiting PE | Schroef M6 × 16, max. 35 mm2 |
Uitgang (opslagaansluiting) | |
Bedrijfsspanningsbereik | 0 V – 800 V DC |
Maximale spanning | 1000 V DC |
Nominale stroom DC Inom | 75 A |
Maximale stroom DC Imax | 120 A gedurende 60 s |
Aansluiting | Schroef M6 × 16, max. 35 mm2 |
Aansluiting PE | Schroef M6 × 16, max. 35 mm2 |
Bedrijfsmodus "wisselbelasting" | |
I1 = overbelasting I2 = hersteltijd | 160% IN gedurende 60 s 50% IN gedurende 120 s |
Algemeen | |
Nominaal vermogensverlies 24 V | 15 W |
Nominaal vermogensverlies vermogensdeel | 300 W |
Rendement | > 99% |
Tussenkringcapaciteit | 105 μF |
Massa | 14 kg |
Afmetingen | |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 473 mm |
Diepte | 265 mm |