Dati di potenza
Modulo convertitore DC/DC | MDE90A-0750-500-X-S00 |
|---|---|
Input (circuito intermedio) |
|
Tensione nominale del circuito intermedio UCCI | 560 V DC |
Campo di variazione | 0 – 800 V |
Tensione massima | 1000 V |
Corrente nominale circuito intermedio DC ICCI | 75 A |
Corrente massima circuito intermedio DC ICI max | 120 A per 60 s |
Rapporto tensione | qualsiasi, funzionamento a 4 quadranti di serie |
Collegamento | Guida Cu, vite M6 × 16 |
Collegamento PE | Vite M6 × 16, max. 35 mm2 |
Output (collegamento accumulatore) | |
Campo di tensione di esercizio | 0 V – 800 V DC |
Tensione massima | 1000 V DC |
Corrente nominale DC IN | 75 A |
Corrente massima DC Imax | 120 A per 60 s |
Collegamento | Vite M6 × 16, max. 35 mm2 |
Collegamento PE | Vite M6 × 16, max. 35 mm2 |
Modo operativo "carico alternato" | |
I1 = sovraccarico I2 = durata del recupero | 160% IN per 60 s 50% IN per 120 s |
Dati generali | |
Perdita di potenza nominale 24 V | 15 W |
Perdita di potenza nominale sezione di potenza | 300 W |
Rendimento | > 99% |
Capacità del circuito intermedio | 105 μF |
Massa | 14 kg |
Quote | |
Larghezza | 150 mm |
Altezza | 473 mm |
Profondità | 265 mm |