性能数据
DC/DC转换器模块 | MDE90A-0750-500-X-S00 |
|---|---|
输入端(直流侧) |
|
直流侧电压U直流侧额定 | DC 560 V |
可调范围 | 0 ~ 800 V |
最大电压 | 1000 V |
直流侧电流DC I直流侧额定 | 75 A |
最大直流侧电流DC I直流侧最大 | 120 A(持续60 s) |
电压比例 | 任意,4象限运行 |
连接 | 铜母线,螺栓M6 × 16 |
过程输入端连接 | 螺栓M6 × 16,最大35 mm2 |
输出端(蓄能器接口) | |
工作电压范围 | DC 0 V ~ 800 V |
最大电压 | DC 1000 V |
额定电流DC IN | 75 A |
最大电流DC I最大 | 120 A(持续60 s) |
连接 | 螺栓M6 × 16,最大35 mm2 |
过程输入端连接 | 螺栓M6 × 16,最大35 mm2 |
“交变负荷”操作模式 | |
I1 = 过载 I2 = 恢复时间 | 160 % I额定,持续60 s 50 % I额定,持续120 s |
概述 | |
24V额定损耗功率 | 15 W |
功率部件额定损耗功率 | 300 W |
效率 | > 99 % |
直流侧容量 | 105 μF |
质量 | 14 kg |
尺寸 | |
宽度 | 150 mm |
高度 | 473 mm |
深度 | 265 mm |