Dados de desempenho
Módulo de conversor CC/CC | MDE90A-0750-500-X-S00 |
|---|---|
Entrada (circuito intermediário) |
|
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | 560 VCC |
Faixa ajustável | 0 – 800 V |
Tensão máxima | 1000 V |
Corrente nominal do circuito intermediário CC INZK | 75 A |
Corrente do circuito intermediário máximo CC ICI máx | 120 A por 60 s |
Relação de tensão | qualquer, operação em 4 quadrantes |
Conexão | Trilho de cobre, parafuso M6 × 16 |
Conexão PE | Parafuso M6 × 16, máx. 35 mm2 |
Saída (conexão do acumulador) | |
Faixa da tensão de serviço | 0 V – 800 VCC |
Tensão máxima | 1.000 VCC |
Corrente nominal CC IN | 75 A |
Corrente máxima CC Imax | 120 A por 60 s |
Conexão | Parafuso M6 × 16, máx. 35 mm2 |
Conexão PE | Parafuso M6 × 16, máx. 35 mm2 |
Modo de operação "Carga alternada" | |
I1 = sobrecarga I2 = tempo de descanso | 160% IN para 60 s 50% IN para 120 s |
Informação geral | |
Potência nominal dissipada 24 V | 15 W |
Potência nominal dissipada Módulo de potência | 300 W |
Rendimento | > 99% |
Capacitância do circuito intermediário | 105 μF |
Peso | 14 kg |
Dimensões | |
Largura | 150 mm |
Altura | 473 mm |
Profundidade | 265 mm |