Dati dell'elettronica - morsetti di segnalazione

 

Designazione dei morsetti

Specifica

Dati generali

Esecuzione

 

secondo IEC 61131-2

Tensione di alimentazione

Collegamento

X5

24 V DC -10%, +20% secondo EN 61131

Contatti del collegamento

Guide CU 2 × 5 mm², fissaggio a vite M4

Ingressi binari

Assegnazione

X21:1

Output tensione ausiliaria 24 V DC

X21: 2

DI03: programmabile a scelta

X21: 3 – 4

Riservato

Tempo di ciclo I/O

 

1 ms

Quantità

 

1

Tempo di risposta

 

100 μs + tempo di ciclo

Contatti del collegamento

 

Connettore a spina

1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm²

Assegnazione

X20: 1

Output tensione ausiliaria 24 V DC, massimo 50 mA

X20: 8 – 10

DI02: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

DI01: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

DI00: pre-assegnato con "abilitazione stadio finale".

X20: 11

GND

Tempo di ciclo I/O

 

1 ms

Quantità

 

3

Tempo di risposta

 

100 μs + tempo di ciclo

Contatti del collegamento

 

Connettore a spina

1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm²

Uscite digitali

Tempo di ciclo I/O

 

1 ms

Quantità

 

5

Tempo di risposta

 

175 μs + tempo di ciclo

Corrente di output

 

Imax = 50 mA

Protezione contro i cortocircuiti

 

Assegnazione

X20: 2 – 3

DOR-C: contatto di relè

DOR-NO: contatto di chiusura

Imax = 2 A

Umax = 30 V

Pmax = 60 W

X20: 4 – 7

DO00: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

DO01: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

DO02: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

DO03: riservato

X20: 11

GND

Contatti del collegamento

 

Connettore a spina

1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm²

Interfaccia segnale per accumulatori di energia esterni

 

X33: 1

Output tensione ausiliaria 24 V DC

 

X33: 2

Output tensione ausiliaria 5 V DC Imax = 800 mA

 

X33: 3

0 – 5 V input analogico

 

X33: 4 – 5

0 – 5 V input digitale

 

X33: 6 – 7

Riservato per CAN

 

X33: 8

GND

Contatti del collegamento

 

Connettore a spina

1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm²