Elektronische gegevens – signaalklemmen
| Aanduiding van de klemmen | Specificatie |
|---|---|---|
Algemeen | ||
Uitvoering |
| Conform IEC 61131-2 |
Voedingsspanning | ||
Aansluiting | X5 | 24 V DC -10%/+20% overeenkomstig EN 61131 |
Aansluitcontacten | Cu-rails 2 x 5 mm², M4-wartel | |
Digitale ingangen | ||
Bezetting | X21:1 | 24 V DC-hulpspanningsuitgang |
X21: 2 | DI03: vrij programmeerbaar | |
X21: 3 – 4 | Gereserveerd | |
Cyclustijd I/O |
| 1 ms |
Aantal |
| 1 |
Reactietijd |
| 100 μs + cyclustijd |
Aansluitcontacten |
| Connector 1 ader: 0.14 – 1.5 mm² |
Bezetting | X20: 1 | 24 V DC-hulpspanningsuitgang, maximaal 50 mA |
X20: 8 – 10 | DI02: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® DI01: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® DI00: toegewezen aan "Eindtrapvrijgave". | |
X20: 11 | GND | |
Cyclustijd I/O |
| 1 ms |
Aantal |
| 3 |
Reactietijd |
| 100 μs + cyclustijd |
Aansluitcontacten |
| Connector 1 ader: 0.14 – 1.5 mm² |
Digitale uitgangen | ||
Cyclustijd I/O |
| 1 ms |
Aantal |
| 5 |
Reactietijd |
| 175 μs + cyclustijd |
Uitgangsstroom |
| Imax = 50 mA |
Kortsluitbeveiliging |
| Ja |
Bezetting | X20: 2 – 3 | DOR-C: Relaiscontact DOR-NO: Maakcontact Imax = 2 A Umax = 30 V Pmax = 60 W |
X20: 4 – 7 | DO00: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® DO01: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® DO02: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® DO03: gereserveerd | |
X20: 11 | GND | |
Aansluitcontacten |
| Connector 1 ader: 0.14 – 1.5 mm² |
Signaalinterface voor externe energieopslag | ||
| X33: 1 | 24 V DC-hulpspanningsuitgang |
| X33: 2 | 5 V DC-hulpspanningsuitgang Imax = 800 mA |
| X33: 3 | 0 – 5 V analoge ingang |
| X33: 4 – 5 | 0 – 5 V digitale ingang |
| X33: 6 – 7 | Gereserveerd voor CAN |
| X33: 8 | GND |
Aansluitcontacten |
| Connector 1 ader: 0.14 – 1.5 mm² |