图示

[1] | 黑色插头 | [2] | 红色插头 |
对于MOVIDRIVE® modular,用于EtherCAT®/SBusPLUS和内部信号的8芯模块总线电缆 [1] 将供电模块与第一个轴模块和接下来的轴模块连接在一起。
对于MOVIDRIVE® system/technology,如果2个应用变频器在直流侧相互连接,则使用模块总线电缆。
对于MOVIDRIVE® modular,除了系统总线通信以外,还在电缆中敷设了用于设备内部信息的模块总线。模块总线电缆将以合适的长度作为附件随附在轴模块中。
对于MOVIDRIVE® system/technology,必须单独订购所需长度的模块总线电缆。
如果需要MOVIDRIVE® modular模块总线电缆作为备件,可通过以下部件号进行订购。
电缆长度 | 部件号 | 使用下列设备配置时,MDP92A至MDA90A/MDD9.A的电缆分配 |
|---|---|---|
0.44 m | 18167020 | 1个MDC90A-0120-.. |
0.59 m | 28124251 | 2个MDC90A-0120-.. |
0.75 m | 28118618 | 3个MDC90A-0120-.. |
1.6 m | 18174205 | 4个MDC90A-0120-.. |