Abbildung

[1]

Stecker Schwarz

[2]

Stecker Rot

Bei MOVIDRIVE® modular verbindet das 8-polige Modulbuskabel [1] für EtherCAT®/SBusPLUS und interne Signale das Versorgungsmodul mit dem ersten Achsmodul und die Achsmodule unter sich.

Bei MOVIDRIVE® system/technology kommt das Modulbuskabel dann zum Einsatz, wenn 2 Applikationsumrichter im Zwischenkreis miteinander verbunden sind.

Bei MOVIDRIVE® modular wird zusätzlich zur Systembuskommunikation der Modulbus für geräteinterne Informationen im Kabel geführt. Das Modulbuskabel wird in der passenden Länge als Zubehör mit den Achsmodulen mitgeliefert.

Für MOVIDRIVE® system/technology müssen Sie das Modulbuskabel in der benötigten Länge separat bestellen.

Wenn Sie das Modulbuskabel für MOVIDRIVE® modular als Ersatzteil benötigen, können Sie es mit den folgenden Sachnummern bestellen.

Kabellänge

Sachnummer

Kabelzuordnung für MDP92A zu MDA90A/MDD9.A bei Verwendung von

0.44 m

18167020

1 MDC90A-0120-..

0.59 m

28124251

2 MDC90A-0120-..

0.75 m

28118618

3 MDC90A-0120-..

1.6 m

18174205

4 MDC90A-0120-..