Figura

[1] | connettore nero | [2] | connettore rosso |
Nel MOVIDRIVE® modular il cavo bus del modulo a 8 poli [1] per EtherCAT®/SBusPLUS e segnali interni collega il modulo di alimentazione con il primo modulo asse e i moduli asse fra di loro.
Per MOVIDRIVE® system/technology il cavo bus del modulo viene impiegato quando 2 inverter applicazione sono collegati fra di loro nel circuito intermedio.
Nel MOVIDRIVE® modular, il bus del modulo viene realizzato nel cavo per le informazioni interne dell'unità oltre alla comunicazione bus di sistema. Il cavo bus del modulo di lunghezza adeguata viene fornito come accessorio insieme ai moduli asse.
Per MOVIDRIVE® system/technology deve essere ordinato separatamente il cavo bus del modulo con la lunghezza richiesta.
Se il cavo bus del modulo per MOVIDRIVE® modular serve come parte di ricambio, può essere ordinato con i codici seguenti.
Lunghezza cavo | Codice | Assegnazione cavo per MDP92A all'MDA90A/MDD9.A con l'utilizzo di |
|---|---|---|
0.44 m | 18167020 | 1 MDC90A-0120-.. |
0.59 m | 28124251 | 2 MDC90A-0120-.. |
0.75 m | 28118618 | 3 MDC90A-0120-.. |
1.6 m | 18174205 | 4 MDC90A-0120-.. |