Afbeelding

[1] | Connector zwart | [2] | Connector rood |
Bij MOVIDRIVE® modular verbindt de 8-polige modulebuskabel [1] voor EtherCAT®/SBusPLUS en interne signalen de voedingsmodule met de eerste asmodule en de asmodule daaronder.
Bij MOVIDRIVE® system/technology wordt de modulebuskabel pas gebruikt, als 2 applicatieregelaars in de tussenkring met elkaar verbonden zijn.
Bij MOVIDRIVE® modular wordt tevens voor de systeembuscommunicatie de modulebus voor apparaat-interne informatie in de kabel geleid. De modulebuskabel wordt op de juiste lengte als accessoires met de asmodules meegeleverd.
Voor MOVIDRIVE® system/technology moet u de modulebuskabel in de benodigde lengte apart bestellen.
Als u de modulebuskabel voor MOVIDRIVE® modular als reserveonderdeel nodig heeft, kunt u het met de volgende artikelnummers bestellen.
Kabellengte | Artikelnummer | Kabeltoewijzing voor MDP92A bij MDA90A/MDD9.A bij gebruik van |
|---|---|---|
0.44 m | 18167020 | 1 MDC90A-0120-.. |
0.59 m | 28124251 | 2 MDC90A-0120-.. |
0.75 m | 28118618 | 3 MDC90A-0120-.. |
1.6 m | 18174205 | 4 MDC90A-0120-.. |