Systeembus- en modulebuskabel

De Rj45-connectoren van de systeembus- en modulebuskabels, de veldgeconfectioneerde connectoren en de bussen in de applicatieregelaars zijn door SEW-EURODRIVE op mechanische stabiliteit en contactveiligheid gecontroleerd. SEW-EURODRIVE beveelt het gebruik van de hierna vermelde systeembus- en modulebuskabels aan. Als er andere kabels en connectoren worden gebruikt, doet SEW-EURODRIVE geen uitspraak over de kwaliteit van de connectorverbinding.

LET OP

Gebruik van verkeerde kabel.
Beschadiging van de applicatieregelaar.
De systeembuskabels [2] mogen uitsluitend 4-polig worden uitgevoerd. Bij gebruik van een 8-polige kabel op deze plek kunnen storingen of defecten in de aangesloten apparaten optreden.