Systeembus- en modulebusbekabeling
Voorbeeld van een systeembus- en modulebusbekabeling

[1] | Modulebuskabel: EtherCAT®/SBusPLUS en interne signalen, 8-polig, kleur: Antraciet |
[2] | Systeembuskabel: EtherCAT®/SBusPLUS, 4-polig, kleur: Lichtgrijs |
[3] | MOVI-C® CONTROLLER power UHX85A |
[4] | MOVIDRIVE® modular |
[5] | MOVIDRIVE® system/technology met tussenkringverbinding |
[6] | MOVIDRIVE® system/technology |
[7] | Andere EtherCAT®-deelnemers op de EtherCAT®/SBusPLUS |