Cabo do system bus e modul bus
Os conectores RJ45 dos cabos do system bus e modul bus, os conectores pré-montados em campo e os contatos fêmea nos conversores de aplicação foram testados pela SEW-EURODRIVE quanto à estabilidade mecânica e segurança de contato. A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização dos cabos de system bus e modul bus listados abaixo. Se forem usadosoutros cabos e conectores, a SEW-EURODRIVE não pode fazer nenhuma declaração sobre a qualidade da conexão.
AVISO
Uso dos cabos incorretos.
Danos do conversor de aplicação.
Os cabos do system bus [2] podem ser projetados somente com 4 polos. A utilização de um cabo de 8 polos nesse local pode causar mau funcionamento ou defeitos nas unidades conectadas.
Informações adicionais