系统总线电缆和模块总线电缆
系统总线电缆和模块总线电缆的RJ45插头、现场组装的插头以及应用变频器的插口都已经过SEW-EURODRIVE的机械稳定性和接触安全性测试。SEW-EURODRIVE推荐使用下列系统总线电缆和模块总线电缆。如果使用了其他电缆和插头,则SEW-EURODRIVE无法保证插头连接的质量。
注意
使用了错误的电缆。
应用变频器受损。
系统总线电缆 [2] 只允许采用4芯设计。如果在此使用了8芯电缆,则可能导致所连接设备故障或者损坏。
更多的信息
系统总线电缆和模块总线电缆的RJ45插头、现场组装的插头以及应用变频器的插口都已经过SEW-EURODRIVE的机械稳定性和接触安全性测试。SEW-EURODRIVE推荐使用下列系统总线电缆和模块总线电缆。如果使用了其他电缆和插头,则SEW-EURODRIVE无法保证插头连接的质量。