Figura

[1]

Conector preto

[2]

Conector vermelho

No MOVIDRIVE® modular, o cabo do modulbus de 8 polos [1] para EtherCAT®/SBusPLUS e sinais internos conecta o módulo de rede ao primeiro módulo de eixo e os módulos de eixo entre si.

No MOVIDRIVE® system/technology, o cabo do modulbus é usado quando 2 conversores de aplicação estão conectados entre si no circuito intermediário.

No MOVIDRIVE® modular, além da comunicação do system bus, o modulbus para informações internas da unidade é conduzido no cabo. O cabo do modulbus é fornecido com o comprimento apropriado como acessórios com os módulos de eixo.

Para o MOVIDRIVE® system/technology, é necessário solicitar separadamente o cabo do modulbus no comprimento necessário.

Se for necessário o cabo do modulbus para MOVIDRIVE® modular como peça de reposição, é possível encomendá-lo com os seguintes códigos.

Comprimento do cabo

Código

Atribuição de cabos para MDP92A a MDA90A/MDD9.A ao usar

0.44 m

18167020

1 MDC90A-0120-..

0.59 m

28124251

2 MDC90A-0120-..

0.75 m

28118618

3 MDC90A-0120-..

1.6 m

18174205

4 MDC90A-0120-..