电子设备数据 – 信号端子

电子设备数据

端子

监视器信号

X9

插接头

1条导线:0.14 ~ 1.5 mm2

模拟量输出端

X9:1

X9:2

  • 电流接口:4 ~ 20 mA
  • 最大空载电压:14 V
  • 负载阻抗:0 ~ 300 Ω

数字量输出端

X9:3

X9:4

X9:5

每个输出端的最大电流:50 mA

数字量输入端

X9:6

  • 高电平:9 ~ 35 V
  • 低电平:-3 ~ 6 V

DC 24 V输入端,符合IEC 61131-2标准,类型3

数字量输出端GND的参考电位

X9:7

最大电流承载能力:200 mA

仅适合用作数字量输出端的参考地。

12 V电压输出端

X9:8

  • 额定电压:12 V
  • 额定电流:3 mA
  • 短路电流:40 mA

数字输出端

X19:1

X19:2

I标准 = 150 mA

插接头

1条导线:0.14 ~ 1.5 mm2

X19:2:仅适合用作X19:1的参考地