性能数据

带AC和DC供电的开关电源模块

MDS90A-0054-5E3-X-000

电源额定电压UAC(符合EN 50160)

AC 3 × 200 V ~ 500 V

电源额定电流

3 × AC 2.4 A

电源频率f电源

50 ~ 60 Hz ± 5 %

电源连接X1

插接头0.2 mm2 ~ 6 mm2

用作第二DC输入端时,电源端子上的DC输入电压

≤ DC + +800 V,相对于DC输入端的负极

过程输入端连接

螺栓M4 × 14

输出端(24 V输出端)

额定电压U24V

DC 24 V

输出电压范围可设置

DC 24 V ~ 27 V

额定电流I24V

DC 22.5 A

最大电流I24V_最大

DC 25 A(持续30 s)

U24V时的持续功率

540 W

U24V时的最大功率

675 W

电流限制

25 A

输出电容C24V

6 mF

输出特性曲线

UI特性曲线,矩形

保护装置

过压断路,30 V时

过热断路

输出电流限制

防短路

效率

U直流侧 = 150 V时,90%

UAC = AC 3 × 400 V时,86.3%

连接

铜母线,螺栓M4 × 14

插接头,0.75 mm2至16 mm2

直流侧供电

直流侧额定电压U直流侧

DC 150 V ~ 800 V

自200 V起启动(可设置)

直流侧电压U直流侧_最大

DC 1000 V

直流侧额定电流I直流侧

U直流侧 = 150 V时,DC 5 A

直流侧电容CZK

15 μF

直流侧接头+UZ/-UZ

铜母线,螺栓M6 × 16

过程输入端连接

螺栓M6 × 16

概述

额定功率损耗

U直流侧 = 150 V时,62.5 W

U交流 = AC 3 × 400 V时,90 W

前往PE的最大允许额定电压

DC 546 V

质量

约5 kg

尺寸

宽度

60 mm

高度

324 mm

深度

250 mm

开关电源模块满足SELV和PELV (EN 61800-5-1) 中的安全断开要求。