Dati di potenza
Modulo alimentatore con alimentazione AC e DC | MDS90A-0054-5E3-X-000 |
|---|---|
Tensione nominale della rete UAC (secondo EN 50160) | 3 × 200 V – 500 V AC |
Corrente nominale di rete | 3 × 2.4 A AC |
Frequenza di rete frete | 50 – 60 Hz ± 5% |
Collegamento di rete X1 | Connettore a spina 0.2 mm2 – 6 mm2 |
Tensione di input DC su un morsetto con utilizzo come secondo input DC | ≤ +800 V DC verso il polo negativo dell'input DC |
Collegamento PE | Vite M4 × 14 |
Output (output 24 V) | |
Tensione di targa U24V | 24 V DC |
Campo tensione di output impostabile | 24 V – 27 V DC |
Corrente nominale I24V | 22.5 A DC |
Corrente massima I24V_max | 25 A DC per 30 s |
Potenza continua con U24V | 540 W |
Potenza massima con U24V | 675 W |
Limitazione di corrente | 25 A |
Capacità di output C24V | 6 mF |
Curva caratteristica di output | Curva caratteristica UI rettangolare |
Dispositivo di protezione | Disinserzione per sovratensione a 30 V disinserzione per sovratemperatura |
Limitazione corrente di output | A prova di cortocircuito |
Rendimento | 90% con UCI = 150 V 86.3% con UCI = 3 × 400 V AC |
Collegamento | Guida Cu, vite M4 × 14 Connettore da 0.75 mm2 a 16 mm2 |
Alimentazione del circuito intermedio | |
Tensione di targa circuito intermedio UCI | 150 V – 800 V DC Avviamento a partire da 200 V (impostabile) |
Tensione del circuito intermedio UCI_max | 1000 V DC |
Corrente nominale del circuito intermedio ICI | 5 A DC con UCI = 150 V |
Capacità del circuito intermedio CZK | 15 μF |
Collegamento del circuito intermedio +UZ/-UZ | Guida Cu, vite M6 × 16 |
Collegamento PE | Vite M6 × 16 |
Dati generali | |
Perdita di potenza nominale | 62.5 W con UCI = 150 V 90 W con UAC = 3 × 400 V AC |
Tensione di targa massima ammessa verso PE | 546 V DC |
Massa | circa 5 kg |
Quote | |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 324 mm |
Profondità | 250 mm |
Il modulo alimentatore soddisfa i requisiti dell'isolamento sicuro conformi a SELV e PELV (EN 61800-5-1).