Dados de desempenho
Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC | MDS90A-0054-5E3-X-000 |
|---|---|
Tensão nominal de rede UAC (conforme EN 50160) | 3 × 200 V – 500 VCA |
Corrente nominal de rede | 3 × 2.4 ACA |
Frequência de rede frede | 50 – 60 Hz ± 5% |
Conexão à rede de alimentação X1 | Conector 0.2 mm2 – 6 mm2 |
Tensão de entrada CC em um borne de rede quando usado como segunda entrada CC | ≤ +800 VCC contra polo negativo da entrada CC |
Conexão PE | Parafuso M4 × 14 |
Saída (saída 24 V) | |
Tensão nominal U24V | 24 VCC |
Faixa de tensão de saída ajustável | 24 VCC – 27 VCC |
Corrente nominal I24V | 22.5 ACC |
Corrente máxima I24V_max | 25 ACC para 30 s |
Potência contínua em U24V | 540 W |
Potência máxima em U24V | 675 W |
Limitação de corrente | 25 A |
Capacitância de saída C24V | 6 mF |
Curva característica de saída | Curva característica da IU retangular |
Dispositivo de proteção | Desligamento por sobretensão em 30 V Desligamento por sobreaquecimento |
Limite de corrente de saída | à prova de curto-circuito |
Rendimento | 90% em UZK = 150 V 86.3% em UAC = 3 × 400 VCA |
Conexão | Trilho de cobre, parafuso M4 × 14 Conector 0.75 mm2 até 16 mm2 |
Alimentação do circuito intermediário | |
Tensão nominal do circuito intermediário UZK | 150 VCC – 800 VCC Partida a partir de 200 V (ajustável) |
Tensão do circuito intermediário UZK_max | 1.000 VCC |
Corrente nominal do circuito intermediário IZK | 5 ACC em UZK = 150 V |
Capacitância do circuito intermediário CZK | 15 μF |
Conexão do circuito intermediário +UZ/-UZ | Trilho de cobre, parafuso M6 × 16 |
Conexão PE | Parafuso M6 × 16 |
Informação geral | |
Potência nominal dissipada | 62.5 W a UZK = 150 V 90 W a UAC = 3 × 400 VCA |
Tensão nominal máxima permitida para PE | 546 VCC |
Peso | aprox. 5 kg |
Dimensões | |
Largura | 60 mm |
Altura | 324 mm |
Profundidade | 250 mm |
O módulo de fonte chaveada atende aos requisitos de isolamento seguro conforme SELV e PELV (EN 61800-5-1).