Dados do sistema eletrônico – Bornes de sinal

Dados do sistema eletrônico

Borne

Sinais do monitor

X9

Conector

1 fio: 0.14 – 1.5 mm2

Saídas analógicas

X9:1

X9:2

  • Interfaces de corrente: 4 – 20 mA
  • Tensão em vazio máxima: 14 V
  • Impedância da carga: 0 – 300 Ω

Saídas digitais

X9:3

X9:4

X9:5

Corrente máxima por saída: 50 mA

Entradas digitais

X9:6

  • Nível alto: 9 – 35 V
  • Nível baixo: -3 – 6 V

Entrada 24 VCC conforme IEC 61131-2, tipo 3

Potencial de referência das saídas digitais GND

X9:7

Capacidade máxima de transporte de corrente: 200 mA

Adequado apenas como massa de referência para as saídas digitais.

Saída de tensão de 12 V

X9:8

  • Tensão nominal: 12 V
  • Corrente nominal: 3 mA
  • Corrente de curto-circuito: 40 mA

Saída digital

X19:1

X19:2

Inom = 150 mA

Conector

1 fio: 0.14 – 1.5 mm2

X19:2: Adequado apenas como massa de referência para X19:1