Dati dell'elettronica - morsetti di segnalazione

Dati dell'elettronica

Morsetto

Segnali monitor

X9

Connettore a spina

1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm2

Uscite analogiche

X9:1

X9:2

  • Interfaccia corrente: 4 – 20 mA
  • Massima tensione a vuoto: 14 V
  • Impedenza di carico: 0 – 300 Ω

Uscite digitali

X9:3

X9:4

X9:5

Corrente massima per ogni output: 50 mA

Ingressi digitali

X9:6

  • Livello high: 9 – 35 V
  • Livello low: -3 – 6 V

Input 24 V DC secondo IEC 61131-2, tipo 3

Potenziale di riferimento delle uscite digitali GND

X9:7

Portata di corrente max.: 200 mA

Idonea solo come misura di riferimento per uscite digitali.

Output tensione 12 V

X9:8

  • Tensione di targa: 12 V
  • Corrente nominale: 3 mA
  • Corrente di cortocircuito: 40 mA

Output digitale

X19:1

X19:2

Inom = 150 mA

Connettore a spina

1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm2

X19:2: idoneo solo come misura di riferimento per X19:1