Elektronische gegevens – signaalklemmen
Elektronische gegevens | Klem | |
|---|---|---|
Monitorsignalen | X9 | Connector 1 ader: 0.14 – 1.5 mm2 |
Analoge uitgangen | X9:1 X9:2 |
|
Digitale uitgangen | X9:3 X9:4 X9:5 | Maximale stroom per uitgang: 50 mA |
Digitale ingangen | X9:6 |
24 V DC-ingang overeenkomstig IEC 61131-2, type 3 |
Referentiepotentieel van de digitale uitgangen GND | X9:7 | Maximale stroombelastingscapaciteit: 200 mA Alleen geschikt als referentiemassa voor de digitale uitgangen. |
12 V-spanningsuitgang | X9:8 |
|
Digitale uitgang | X19:1 X19:2 | Inom = 150 mA Connector 1 ader: 0.14 – 1.5 mm2 X19:2: Alleen geschikt als referentiegrond voor X19:1 |