Vermogensgegevens
Geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding | MDS90A-0054-5E3-X-000 |
|---|---|
Nominale netspanning UAC (conform EN 50160) | AC 3 × 200 V – 500 V |
Nominale netstroom | 3 × AC 2.4 A |
Netfrequentie fnet | 50 – 60 Hz ± 5% |
Netaansluiting X1 | Connector 0.2 mm2 – 6 mm2 |
DC-ingangsspanning op een netvoedingsklem bij gebruik als tweede DC-ingang | ≤ DC +800 V tegen min-pool van de DC-ingang |
Aansluiting PE | Schroef M4 × 14 |
Uitgang (24V-uitgang) | |
Nominale spanning U24V | 24 V DC |
Bereik uitgangsspanning instelbaar | DC 24 V – 27 V |
Nominale stroom I24V | 22.5 A DC |
Maximale stroom I24V_max | DC 25 A gedurende 30 s |
Continuvermogen bij U24V | 540 W |
Maximaal vermogen bij U24V | 675 W |
Stroombegrenzing | 25 A |
Uitgangscapaciteit C24V | 6 mF |
Uitgangskarakteristiek | UI-karakteristiek rechthoekig |
Beveiligingsinrichting | Overspanningsuitschakeling bij 30 V Uitschakeling bij te hoge temperatuur |
Begrenzing van de stroomsterkte op de uitgang | kortsluitvast |
Rendement | 90% bij UZK = 150 V 86.3% bij UAC = AC 3 × 400 V |
Aansluiting | Cu-rail, schroef M4 x 14 Connector 0.75 mm2 tot 16 mm2 |
Tussenkringvoeding | |
Nominale tussenkringspanning UZK | 150 V – 800 V DC Opstarten vanaf 200 V (instelbaar) |
Tussenkringspanning UZK_max | 1000 V DC |
Nominale tussenkringstroom IZK | DC 5 A bij UZK = 150 V |
Tussenkringcapaciteit CZK | 15 μF |
Tussenkringaansluiting +UZ/-UZ | Cu-rail, schroef M6 x 16 |
Aansluiting PE | Schroef M6 × 16 |
Algemeen | |
Nominaal vermogensverlies | 62.5 W bij UZK = 150 V 90 W bij UAC = AC 3 × 400 V |
Maximaal toelaatbare nominale spanning tot PE | 546 V DC |
Massa | ca. 5 kg |
Afmetingen | |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 324 mm |
Diepte | 250 mm |
De geschakelde voedingsmodule voldoet aan de eisen van veilige scheiding overeenkomstig SELV en PELV (EN 61800-5-1).