Leistungsdaten
Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung | MDS90A-0054-5E3-X-000 |
|---|---|
Netznennspannung UAC (gemäß EN 50160) | AC 3 × 200 V – 500 V |
Netznennstrom | 3 × AC 2.4 A |
Netzfrequenz fNetz | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Netzanschluss X1 | Steckverbinder 0.2 mm2 – 6 mm2 |
DC-Eingangsspannung an einer Netzklemme bei Nutzung als zweiten DC-Eingang | ≤ DC +800 V gegen Minuspol des DC-Eingangs |
Anschluss PE | Schraube M4 × 14 |
Ausgang (24-V-Ausgang) | |
Nennspannung U24V | DC 24 V |
Ausgangsspannungsbereich einstellbar | DC 24 V – 27 V |
Nennstrom I24V | DC 22.5 A |
Maximaler Strom I24V_max | DC 25 A für 30 s |
Dauerleistung bei U24V | 540 W |
Maximale Leistung bei U24V | 675 W |
Strombegrenzung | 25 A |
Ausgangskapazität C24V | 6 mF |
Ausgangskennlinie | UI-Kennlinie rechteckig |
Schutzeinrichtung | Überspannungsabschaltung bei 30 V Übertemperaturabschaltung |
Ausgangsstrombegrenzung | kurzschlussfest |
Wirkungsgrad | 90 % bei UZK = 150 V 86.3 % bei UAC = AC 3 × 400 V |
Anschluss | Cu-Schiene, Schraube M4 × 14 Stecker 0.75 mm2 bis 16 mm2 |
Zwischenkreisversorgung | |
Zwischenkreis-Nennspannung UZK | DC 150 V – 800 V Anlauf ab 200 V (einstellbar) |
Zwischenkreisspannung UZK_max | DC 1000 V |
Zwischenkreis-Nennstrom IZK | DC 5 A bei UZK = 150 V |
Zwischenkreiskapazität CZK | 15 μF |
Zwischenkreisanschluss +UZ/-UZ | Cu-Schiene, Schraube M6 × 16 |
Anschluss PE | Schraube M6 × 16 |
Allgemein | |
Nennverlustleistung | 62.5 W bei UZK = 150 V 90 W bei UAC = AC 3 × 400 V |
Maximal zulässige Nennspannung zu PE | DC 546 V |
Masse | ca. 5 kg |
Abmessungen | |
Breite | 60 mm |
Höhe | 324 mm |
Tiefe | 250 mm |
Das Schaltnetzteil-Modul erfüllt die Anforderungen der sicheren Trennung gemäß SELV und PELV (EN 61800-5-1).