Elektronikdaten - Signalklemmen

Elektronikdaten

Klemme

Monitorsignale

X9

Steckverbinder

1 Ader: 0.14 – 1.5 mm2

Analoge Ausgänge

X9:1

X9:2

  • Stromschnittstellen: 4 – 20 mA
  • maximale Leerlaufspannung: 14 V
  • Bürdenwiderstand: 0 – 300 Ω

Digitale Ausgänge

X9:3

X9:4

X9:5

maximaler Strom je Ausgang: 50 mA

Digitale Eingänge

X9:6

  • High-Pegel: 9 – 35 V
  • Low-Pegel: -3 – 6 V

DC-24-V-Eingang gemäß IEC 61131-2, Typ 3

Bezugspotenzial der Digitalausgänge GND

X9:7

Maximale Stromtragfähigkeit: 200 mA

Nur als Bezugsmasse für die Digitalausgänge geeignet.

12-V-Spannungsausgang

X9:8

  • Nennspannung: 12 V
  • Nennstrom: 3 mA
  • Kurzschluss-Strom: 40 mA

Digitaler Ausgang

X19:1

X19:2

Inom = 150 mA

Steckverbinder

1 Ader: 0.14 – 1.5 mm2

X19:2: Nur als Bezugmasse für X19:1 geeignet