Montagem permitida dos resistores de frenagem

As superfícies dos resistores alcançam altas temperaturas quando carregadas com potência nominal. O local de instalação do resistor deve ser projetado de acordo com as altas temperaturas. Via de regra, por esta razão, as resistências de frenagem costumam ser montadas sobre o teto do painel elétrico.

Dependendo da potência contínua de frenagem e do tipo de montagem, as seguintes distâncias mínimas devem ser observadas com refrigeração por convecção.

Potência contínua de frenagem a 100% CC

Tipo de montagem

Distância lateral ou distância entre resistores em mm

Distância
para baixo
em mm

Distância
para cima
em mm

Até 1 kW

horizontal

200

0

350

vertical

150

250

300

Até 10 kW

horizontal

300

0

650

vertical

250

350

600

Até 22 kW

horizontal

400

0

750

vertical

350

400

700

Até 44 kW

horizontal

500

0

850

vertical

Não aprovado

Não aprovado

Não aprovado

AVISO

Sobreaquecimento da resistência de frenagem.
Em caso de montagem inadmissível, há o risco de aquecimento na resistência de frenagem devido a uma convecção reduzida. Um disparo do contato de temperatura ou um sobreaquecimento da resistência de frenagem pode levar a uma parada do sistema.

Observar as formas construtivas permitidas durante a montagem dos seguintes resistores:

  • Resistor de grade
  • Resistor de fio
  • Resistor plano