Zulässige Montage der Bremswiderstände
Die Widerstandsoberflächen erreichen bei Belastung mit der Nennleistung hohe Temperaturen. Der Einbauort des Widerstands muss entsprechend der hohen Temperaturen ausgelegt sein. Üblicherweise werden Bremswiderstände deshalb auf dem Schaltschrankdach montiert.
Abhängig von der Dauerbremsleistung und der Montageart sind folgende Mindestabstände bei Konvektionskühlung einzuhalten.
Dauerbremsleistung bei 100 % ED | Montageart | Seitlicher Abstand oder Abstand zwischen Widerständen in mm | Abstand | Abstand |
|---|---|---|---|---|
Bis 1 kW | horizontal | 200 | 0 | 350 |
vertikal | 150 | 250 | 300 | |
Bis 10 kW | horizontal | 300 | 0 | 650 |
vertikal | 250 | 350 | 600 | |
Bis 22 kW | horizontal | 400 | 0 | 750 |
vertikal | 350 | 400 | 700 | |
Bis 44 kW | horizontal | 500 | 0 | 850 |
vertikal | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
ACHTUNG

Überhitzen des Bremswiderstands.
Bei unzulässiger Montage droht ein Wärmestau im Bremswiderstand aufgrund verminderter Konvektion. Ein Auslösen des Temperaturkontakts oder ein Überhitzen des Bremswiderstands kann zu einem Anlagenstillstand führen.
Beachten Sie bei der Montage der folgenden Widerstände die erlaubten Raumlagen:
- Stahlgitterwiderstand

- Drahtwiderstand

- Flachwiderstand