制动电阻许可安装

电阻表面在负载为额定功率时达到高温。设计电阻的安装地点时必须考虑到高温。因此制动电阻一般安装在电控柜顶部。

根据持续制动功率和装配方式,进行对流冷却时,必须满足下列最小间距:

100% cfd时的持续制动功率

装配方式

侧面距离或电阻之间的距离,单位mm

向下的
间距
单位mm

向上的
间距
单位mm

最高1 kW

水平

200

0

350

垂直

150

250

300

最高10 kW

水平

300

0

650

垂直

250

350

600

最高22 kW

水平

400

0

750

垂直

350

400

700

最高44 kW

水平

500

0

850

垂直

不允许

不允许

不允许

注意

制动电阻过热。
装配不当时,由于对流减少在制动电阻内部可能出现热量聚集。温度触头触发或制动电阻过热会引起设备停机。

装配下列电阻时留意允许的安装位置:

  • 栅极电阻
  • 线绕电阻
  • 扁平电阻