Montaggio consentito delle resistenze di frenatura
Con carico della potenza nominale, le superfici delle resistenze raggiungono temperature elevate. Il luogo di installazione della resistenza deve essere progettato in modo commisurato alle temperature elevate. Normalmente, le resistenze di frenatura vengono montate per questo motivo sul lato superiore dell'armadio elettrico.
In funzione della potenza di frenatura continua e del tipo di montaggio vanno rispettate le distanze minime seguenti per il raffreddamento a convezione.
Potenza di frenatura continua con 100% RDI | Tipo di montaggio | Distanza laterale o distanza fra le resistenze in mm | Distanza | Distanza |
|---|---|---|---|---|
Fino a 1 kW | riduttori orizzontali | 200 | 0 | 350 |
verticale | 150 | 250 | 300 | |
Fino a 10 kW | riduttori orizzontali | 300 | 0 | 650 |
verticale | 250 | 350 | 600 | |
Fino a 22 kW | riduttori orizzontali | 400 | 0 | 750 |
verticale | 350 | 400 | 700 | |
Fino a 44 kW | riduttori orizzontali | 500 | 0 | 850 |
verticale | non ammessa | non ammessa | non ammessa |
IMPORTANTE

Surriscaldamento della resistenza di frenatura.
Se si realizza un montaggio non consentito si può verificare un accumulo di calore nella resistenza di frenatura, a causa di una convezione minore. L'intervento del contatto di temperatura o il surriscaldamento della resistenza di frenatura possono causare l'arresto dell'impianto.
Durante il montaggio delle resistenze seguenti attenersi alle posizioni di montaggio consentite:
- Resistenza reticolare in acciaio

- Resistenza a filo avvolto

- Resistenza piatta