Toegestane montage van de remweerstanden
Het oppervlak van de weerstanden bereikt bij belasting met het nominale vermogen hoge temperaturen. De montageplaats van de weerstand moet geschikt zijn voor de hoge temperaturen. Gebruikelijk is om de remweerstanden daarom op het dak van de schakelkast te monteren.
Afhankelijk van het continue remvermogen en de montagewijze moeten de volgende minimale afstanden bij convectiekoeling aangehouden worden.
Permanent remvermogen bij 100% ID | Soort montage | Zijdelingse afstand of afstand tussen weerstanden in mm | Afstand | Afstand |
|---|---|---|---|---|
Tot 1 kW | horizontaal | 200 | 0 | 350 |
verticaal | 150 | 250 | 300 | |
Tot 10 kW | horizontaal | 300 | 0 | 650 |
verticaal | 250 | 350 | 600 | |
Tot 22 kW | horizontaal | 400 | 0 | 750 |
verticaal | 350 | 400 | 700 | |
Tot 44 kW | horizontaal | 500 | 0 | 850 |
verticaal | Niet toegestaan | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
LET OP

Oververhitting van de remweerstand.
Bij niet-toegestane montage kan de warmte zich door de verminderde convectie in de remweerstand ophopen. Het activeren van het temperatuurcontact of oververhitting van de remweerstand kan stilstand van de installatie veroorzaken.
Let bij de montage van de volgende weerstanden op de toegestane ruimtelijke posities:
- Lamellenweerstand

- Draadweerstand

- Platte weerstand